Cinceles planos TE-H FM
New product StandardProducto #r10692934
Puntas de cincel plano de alta robustez para tareas de ranurado/cincelado de hormigón y mampostería con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
- Tipo de inserción: TE-H (Hilti HEX 28)
- Longitud: 400 mm
- Ancho: 38 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron TE-H FM, Cinceles planos TE-H FM, util de colocación o Cincel plano de alta robustez para tareas de ranurado/cincelado de hormigón y mampostería
Características
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles planos una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mayor fiabilidad: estos cinceles planos de acero de alta aleación son perfectos para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles están diseñados para los trabajos de demolición más exigentes
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
Aplicaciones
- Tareas de cincelado o picado de hormigón, ladrillos o bloques
- Tareas de ranurado de poca profundidad en hormigón
- Para el uso con los martillos neumáticos eléctricos TE 3000 y las herramientas de demolición H23 de tercera generación con pinza