Cinceles planos TE-HX FM
New product UltimateProducto #r10692933
Puntas de cincel plano autoafilables para tareas de demolición precisas de hormigón y mampostería con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
- Tipo de inserción: TE-H (Hilti HEX 28)
- Ancho: 38 mm
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Punta con filo autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni endurecimiento
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles planos una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles están diseñados para los trabajos de demolición más exigentes
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Tareas de demolición de hormigón, ladrillo o bloques
- Tareas de ranurado en hormigón
- Para el uso con los martillos neumáticos eléctricos TE 3000 y las herramientas de demolición H23 de tercera generación con pinza