Juegos de cinceles TE-YX
New product UltimateProducto #r10233611
Juegos mixtos de puntas de cincel SDS Max (TE-Y) para martillos rompedores
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Punta autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni endurecimiento (profundidad mínima recomendada de 5 cm/2")
- Reducción de los atascos: el innovador diseño en forma de onda minimiza el contacto y maximiza la extracción de polvo
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mejora de la fiabilidad: la tapa antipolvo ayuda a evitar el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil de la herramienta.
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
Aplicaciones
- Tareas de demolición de hormigón, ladrillo o bloques
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)
- Raspado y tratamiento de superficies
- Apto para trabajos en materiales minerales, como, por ejemplo, hormigón, hormigón reforzado, ladrillo o piedras de menor dureza