Cinceles planos TE-YX FM
New product UltimateProducto #r10233610
Puntas de cincel plano SDS Max (TE-Y) autoafilables para tareas de demolición de precisión de hormigón y mampostería
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Ancho: 26 mm
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Punta con filo autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni endurecimiento
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles planos una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mejora de la fiabilidad: la tapa antipolvo ayuda a evitar el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil de la herramienta.
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
- Disponibilidad de varios tamaños: utilice las puntas más cortas para mejorar la transmisión de energía y prolongar la vida útil; utilice las más largas para perforaciones más profundas o para tareas en espacios reducidos
Aplicaciones
- Tareas de demolición de hormigón, ladrillo o bloques
- Tareas de ranurado en hormigón
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)
- Apto para trabajos en todos los materiales minerales, como, por ejemplo, hormigón, hormigón reforzado, ladrillo o piedra