Juego de llave de tubo S-SWS
New productProducto #r25925
Juego de llave de tubo para la colocación y fijación de tornillos, anclajes, tuercas y pernos
- Característica: Llave de tubo
- Tipo de inserción: 3/8" cuadrado
Compartir
Otros clientes también buscaron Llave de apriete o Llave de carraca
Características
- Combina cinco tipos distintos de carraca en una: angular, eléctrica, de dientes finos, de fijación de tuercas y de cabezal flexible
- El mando rotatorio permite cambiar rápidamente entre la rotación hacia la derecha y hacia la izquierda
- Los manguitos aerodinámicos de la carraca y de las extensiones de los conectores ayudan a acelerar la rotación
- 18 vasos, 18 puntas, 3 vasos prolongadores y la carraca 5 en 1: juego apto para apretar prácticamente cualquier tipo de tornillo, perno, tuerca o anclaje
Aplicaciones
- La cabeza rotativa de la carraca de 180 grados permite un uso rápido de forma similar a un destornillador
- Extensiones de 200 mm y 125 mm, además de un conector de extensión de rotación, garantizan un manejo y una accesibilidad mejorados
- El cabezal de la carraca cuenta con puntos de bloqueo seguros a 0, 15 y 90 grados a la izquierda y a la derecha para evitar que el cabezal resbale y permitir un uso fiable y seguro
- Para uso universal en la colocación de tornillos, pernos, tuercas y anclajes