Juego de atornilladora S-SD
New productProducto #r25913
Atornilladora manual para la fijación manual de los tornillos
- Característica: Atornilladora manual
- Ranurada: PH1, PH2, PH3, SL0,6x3,5, SL0,8x4,5, SL1,0x5,5, SL2x7,0
- Tipo de inserción: 1/4" hexagonal
Compartir
Otros clientes también buscaron Destornillador manual o Destornillador manual
Características
- Punta Black Point para una mayor durabilidad y un ajuste preciso del tornillo
- Diseño de empuñadura ergonómica para un manejo cómodo durante largos periodos de tiempo
- La cuchilla de empuje y la tapa de impacto soportan el golpeo con martillo sin perder un ápice de fuerza de golpeo durante el cincelado
- Bastidor de montaje en pared para un almacenamiento práctico en el banco de trabajo o en una furgoneta
- Tapa de impacto para mejorar la durabilidad durante el cincelado y otras aplicaciones
Aplicaciones
- Una amplia variedad de cuchillas para abarcar todos los tornillos comúnmente utilizados, para atornillar, liberar tornillos agarrados y cincelar
- Reborde hexagonal integral para aflojar el tornillo fácilmente con ayuda de la llave
- Bastidor de montaje en pared para un almacenamiento práctico en el banco de trabajo o en una furgoneta