Juego de atornilladora S-BS
New productProducto #r25907
Atornilladora manual en bolsa con puntas intercambiables para la fijación manual de los tornillos
- Característica: Puntas de torsión
- Ranurada: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- Longitud: 89 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron atornilladora en bolsa, fijación manual de tornillos o puntas intercambiables
Características
- Mandril de cierre rápido para cambiar de punta con una mano y manguito aerodinámico para girar la atornilladora de una forma rápida y cómoda
- Diseño de empuñadura ergonómica para un manejo cómodo durante largos periodos de tiempo
- La resistente bolsa de transporte permite un almacenamiento compacto en un maletín o un transporte práctico utilizando el cinturón
- Apto para uso manual con el mango o con una herramienta eléctrica
- El diseño anticaída evita que la atornilladora ruede por el espacio de trabajo
Aplicaciones
- Bolsa con puntas de 16 x 89 mm, para uso universal con herramientas mecánicas o como destornillador manual
- 16 puntas intercambiables que cubren todos los tornillos comúnmente utilizados
- Las puntas pueden utilizarse con herramientas mecánicas
- Puntas de 89 mm (3-1/2") que facilitan el acceso a espacios estrechos
- Posibilidad de fijar en el mango cualquier punta gracias al extremo de inserción hexagonal de 1/4"