Adaptador para puntas de cambio rápido S-BH (QC)
New productProducto #r25903
Adaptador para puntas de rendimiento profesional con función de cambio rápido
- Característica: Otros
- Ranurada: HEX1/4"
Compartir
Otros clientes también buscaron atornilladora de impacto, adaptador para puntas profesional o adaptador para puntas de cambio rápido
Características
- Mecanismo de cambio rápido que permite cambiar puntas de forma rápida y con una sola mano: la punta se sujeta con seguridad en el adaptador para puntas autoblocante
- Extracción sencilla de las puntas, simplemente debe tirarse del manguito hacia atrás
- Las puntas pueden colocarse con una mano con un mecanismo de trinquete
- El fuerte imán permanente garantiza la correcta fijación de los tornillos
Aplicaciones
- Válido para todas las puntas de 1/4" de conformidad con DIN 3126 C 6.3 y E 6.3
- Un sistema perfecto con atornilladoras Hilti y puntas Hilti de impacto, torsión y estándar
- Especialmente apto para aplicaciones que requieren cambio frecuente de distintos tipos de punta