Punta de atornilladora de impacto de diamante S-B (IMP)
New productProducto #r25893
Punta de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
- Característica: Puntas de impacto
Compartir
Otros clientes también buscaron atornilladora de impacto, punta con revestimiento de diamante o punta de diamante
Características
- La zona de torsión elástica del vástago de la punta amortigua mayores cargas: la punta gira ligeramente cuando se ve sometida a impactos, lo que ayuda a prolongar la vida útil
- Revestimiento de diamante para una fijación más segura en el tornillo que elimina prácticamente los desplazamientos y los deslizamientos
- Acero resistente a los golpes seleccionado para utilizarse con atornilladoras de impacto que reduce el riesgo de rotura prematura de la punta
- Geometría perfecta para mejorar el agarre durante el atornillado, mecanizado de precisión para reducir los tropiezos y la vibración
Aplicaciones
- Extremo de inserción hexagonal de ¼" para utilizarse con todos los adaptadores para puntas comunes (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Especialmente apta para el uso con atornilladoras de impacto convencionales
- Se recomienda para aplicaciones de juntas duras, como por ejemplo, en metal u hormigón
- Atornillado de tornillos y anclajes de atornillado directo en una amplia gama de materiales
- Versiones Torx®, Phillips®, cuadrada, hexagonal y Pozi® disponibles