Punta para atornilladora de tabique seco S-B (IF)
New productProducto #r25891
Punta de atornilladora personalizada para aplicaciones de tabiques secos
- Característica: Puntas para tabique seco
- Ranurada: PH2
- Longitud: 25 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de tornillos o punta para tabique seco
Características
- Diseño de punta optimizado para una fijación segura en tornillos para tabique seco y mayor visibilidad de la cabeza del tornillo
- El diseño reducido del vástago garantiza que habrá menos polvo del tablero de tabique seco en la punta y ayudará a evitar daños en el papel del tablero de tabique seco
- Geometría de ajuste perfecto para mayor agarre en el atornillado; piezas mecanizadas con precisión que ayudan a reducir el desajuste
Aplicaciones
- Extremo de inserción hexagonal de ¼" para utilizarse con todos los adaptadores para puntas comunes (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Especialmente apta para usarse con atornilladoras para tabique seco
- Se adapta a la perfección a todas las cabezas de tornillos Phillips 2 (PH2)