Adaptador para puntas S-BH SA
New productProducto #r25881
Adaptador para puntas para el uso con atornilladoras normales
- Característica: Otros
- Ranurada: HEX1/4"
- Longitud: 44 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de tornillos, kit de puntas o atornilladora manual
Características
- Mecanismo de cambio rápido que permite cambiar puntas de forma rápida y con una sola mano: la punta se sujeta con seguridad en el adaptador para puntas autoblocante
- Extracción sencilla de las puntas, simplemente debe tirarse del manguito hacia atrás
- Las puntas pueden colocarse con una mano con un mecanismo de trinquete
Aplicaciones
- El adaptador para puntas es apto para todas las puntas de 1/4" de conformidad con DIN 3126 C 6.3 y E 6.3