Juego de destornillador VDE S-SD-S con aislamiento (Slim)
New productProducto #r17051924
Juego de destornillador manual con aislamiento con aprobación VDE Slimnien con 11 hojas intercambiables extra delgadas, dos mangos y bolsa duradera
- Característica: Atornilladora manual aislada
- Ranurada: TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
- Longitud: 154 mm
Compartir
Características
- Aprobación VDE y conformidad con los requisitos de la norma IEC 60900: destornillador aislados con resistencia eléctrica probada a tensiones de hasta 10.000 voltios, lo que permite trabajar con mayor seguridad con tensiones admisibles de 1.000 voltios
- Incluye dos mangos cómodos y prácticos: empuñadura contorneada que ofrece un agarre más cómodo durante los largos días de trabajo, con perfil antivuelco y mandril autoblocante
- Fácil acceso a espacios estrechos: hojas de atornilladora extrafinas para alcanzar tornillos en puntos estrechos. Hojas intercambiables con PZ/S (1/2), ranurado SL (0,6x3,5, 1x5,5), PH (1,2), PZ (1,2), TX (15/20/25)
- Bolsa de almacenamiento compacta con asa para montaje en pared: maletín duradero y plegable que ayuda a mantener el juego de herramientas organizado y protegido durante su transporte y utilización. El pasador permite un fácil acceso sobre la marcha
Aplicaciones
- Compatibilidad con todos los tornillos comúnmente utilizados por los electricistas (el juego incluye 11 hojas intercambiables)
- Colocación de muelles y tornillos hundidos: hojas de 154 mm de largo con vástago extrafino
- Puntas para destornillador, aisladas y aprobadas por VDE para electricistas
- Colocación de muelles y tornillos hundidos: hojas de 6" de largo con vástago extrafino