Kit de herramienta manual S-TK Generalist
New productProducto #r16146292
Kit de 35 piezas con herramientas manuales básicas para la construcción de ventanas y el mantenimiento diario de edificios
- Característica: Kit de herramientas (general)
- Ranurada: 10-13 x 7/16-1/2", TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, SW7, SW8, SW10, SW13, PH1, PH2, PH3, HEX2,5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX2, TX8
- Tipo de inserción: 1/4" hexagonal
Compartir
Características
- Trabajo más fácil en espacios reducidos - eje de atornilladora flexible extrafina y mango corto de 80 mm, así como mini carracha de acero para apriete de tornillos en ángulo de 90º para uso directo con bits de 50 mm de longitud (PH, TX y HEX-Plus) o con extensión de 75 mm y sockets (SW 7,8,10,13)
- Llaves en L de acero inoxidable para resistir la corrosión del material y transferir óxido a los clavos: llaves Torx® L con función de sujeción para ayudar a evitar la caída de tornillos (TX 8/10/15/20/25/30), y llaves L para extremo de bola HEX-Plus (HEX 2/2,5/3/4/5) para fijaciones en ángulo. Brazo extra largo para alcanzar puntos confinados
- Apriete más rápido: llave de apriete abierto autoajuste flexible S-FS con función de carraca y ángulo de retorno de 30° para un progreso más rápido sin tener que retirar la llave en todo momento (tamaño de tuerca de 10 a 13 mm /M6 – M8)
- La llave mini permite el montaje directo de la broca y, con el adaptador incluido, también puede utilizarse para sockets de 1/4" (sockets solo para uso sin impacto). Función de interruptor de dirección de acceso sencillo para un cambio rápido entre el modo fijación y retirada
- Bolsa de almacenamiento compacta con asa para montaje en pared: maletín duradero y plegable que ayuda el kit de herramientas organizado y protegido durante su transporte y utilización
Aplicaciones
- Kit de herramientas manuales para generalistas: instalación de ventanas, mantenimiento diario de edificios y construcción
- Kit de herramientas personalizado para sus necesidades: obtenga todas las herramientas manual para la instalación de ventanas, el mantenimiento diario de edificios y la construcción en una bolsa compacta y bien organizada
- Fijaciones en instalaciones industriales: llaves en L de acero inoxidable templado al vacío aptas para utilizarse prácticamente en cualquier aplicación industrial con exigentes estándares anticorrosión