Guía pernos X-76-F-10-PTR
New productProducto #388850
Guías de fijación para la clavadora a pólvora DX 76 PTR
- Entrada de perno: Clavo individual
- Para el uso con (herramientas): DX 76 PTR
Compartir
Características
- Guías de fijación de larga duración para la clavadora a pólvora DX 76 PTR
Aplicaciones
- Fijación de cubiertas metálicas compuestas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de cubiertas compuestas
- Fijación de cubiertas de techo metálicas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de techos
- Fijación de chapas acanaladas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de fachadas
- Fijación de elementos de rejillas a estructuras de acero mediante accesorios de rejilla
- Fijación de conectores de cizalla a estructuras de acero con accesorios HVB