Sierra de cinta a batería SB 4-A22
New productProducto #r5962279
Sierras de banda a batería 22 V y luz LED para cortar materiales de hasta 63,5 mm (2 1/2") de espesor
- Material base: Metal, Acero inoxidable
- Dimensiones de la cuchilla (L x An x Al): 733 x 12.7 x 0.5 mm
- Nivel de presión sonora emitida con ponderación A: 73 dB (A)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Corte con un bajo nivel de ruido y escombros
- Cortes precisos
- Bajos niveles de ruido y escombros
- Carcasa de la batería y de la herramienta reforzada con fibra de vidrio y resistente a impactos
- Luz LED en la herramienta que ilumina la zona de trabajo y la línea de corte.
Aplicaciones
- Corte de carriles de montaje de metal y tuberías con nivel reducido de ruido y de chispas
- Corte de tuberías de plástico
- Corte de varillas roscadas
- Corte de tuberías de EMT de 1" y 2"
- Corte de carriles MQ de 1 5/8"
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Periodo de 3 meses exento de costes después de cada reparación