Sierra de sable SR 6-A22
New productProducto #r5962267
Sierra de sable a batería de 22 V (motor sin escobillas) para demoliciones de alto rendimiento
- Material base: Metal, Madera
- Longitud de carrera: 32 mm
- Tasa de carreras: 2600 carreras/min.
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sierra de alto rendimiento optimizada para demoliciones de metal y madera; herramienta muy ligera que ofrece una larga vida útil
- Abrazadera sin llave que permite un cambio rápido y sencillo de las cuchillas
- Ergonomía de la herramienta optimizada para ofrecer la máxima comodidad a la hora de manipular la herramienta con dos manos
- Luz LED integrada que ofrece una vista de la zona que se va a cortar libre de sombras
- Innovador accesorio de aspiración de polvo disponible
Aplicaciones
- Corte de conductos y tuberías metálicos
- Corte de corrugados, varillas roscadas y perfiles metálicos
- Corte en marcos de ventanas
- Corte de todo tipo de metales, incluido el acero, el acero inoxidable y el aluminio
- Corte de vigas de madera con clavos incrustados de hasta 3-7/8" de espesor
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Recogida y entrega fáciles en el sitio de obras gracias a nuestras probadas cooperaciones con transportistas de confianza