Sierra de metales a batería SCM 22-A
New productProducto #r4891
Sierra circular a batería de 22 con batería Ion Litio equipada con sistema de compatibilidad de carriles guía y recopilador de virutas de metal para las operaciones de corte de metal en frío
- Profundidad de corte máx.: 57 mm
- Diámetro de disco: 165 mm
- Material base: Metal, Panel sándwich
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Más de 100 cortes de carril MQ 41 con una sola batería.
- Menos de 4 kg de peso para un manejo cómodo y autónomo
- Seguridad y comodidad máximas: freno de disco en 0,5 segundos
- Contenedor especial de virutas para un trabajo mucho más seguro.
- Luz LED en la herramienta que ilumina la zona de trabajo y la línea de corte.
Aplicaciones
- Corte rápido de canaletas y tuberías en obra con la mayor precisión posible
- Abrir huecos en metal para instalación de calor y frío.
- Corte de paneles sándwich, planchas metálicas de malla u onduladas
- Desbaste y corte correctivos de chapa en obra
- Corte rápido y preciso de carriles de instalación, tuberías y conductos.
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas