Sierra circular a batería SC 70W-A22
New productProducto #r2937785
Sierra circular a batería de 22 V para cortes rectos de hasta 70 mm de profundidad
- Profundidad de corte máx.: 70 mm
- Diámetro de disco: 190 mm
- Material base: Madera, Panel sándwich
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sierra circular versátil a batería con motor sin escobillas prácticamente libre de mantenimiento que ofrece mayor profundidad de corte: hasta 70 mm
- Detención del disco muy rápida (0,5 s), lo que incrementa la seguridad del operario
- Movilidad total para cortes a una profundidad de hasta 70 mm
- Compatibilidad total con carriles guía: cortes precisos a 45 y 90 grados con esta sierra circular manual
- Detención de la cuchilla ultrarrápida (0,5 segundos)
Aplicaciones
- Movilidad total para cortes a una profundidad de hasta 70 mm
- Cortes a inglete con o sin carril guía
- Construcción en general: encofrados, tableros OSB, madera contrachapada, aglomerado, plásticos, vigas y listones
- Acabado de interiores: corte de paneles de tabique seco, planchas de cemento, MDF y HDF
- Instalación eléctrica: cortes horizontales en paredes
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.