Martillo perforador TE 60-ATC-AVR
New productProducto #r5731031
Martillo perforador SDS Max (TE-Y) versátil y potente para tareas de perforación y cincelado en hormigón con sistema de reducción activa de la vibración (AVR) y control activo del par (ATC)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 7.8 kg
- Energía de impacto: 7.8 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 100 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron TE 60-ATC/AVR, Martillo perforador SDS Max (TE-Y) o Martillo perforador SDS Max (TE-Y) con AVR y ATC para perforación y cincelado en hormigón
Características
- Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Alta versatilidad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado y perforación
- Sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional que recopila hasta el 95 % del polvo
- Cable de red desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
Aplicaciones
- Taladros para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería (rango de diámetros recomendado de 18 a 80 mm)
- Trabajo de demolición para cargas medias
- Extracción de testigos en mampostería y hormigón con brocas corona TE-Y BK de hasta 122 mm de diámetro
- Extracción de testigos en mampostería con el adaptador DD-TE-Y-DR opcional y brocas corona DD-Y PCM de hasta 122 mm de diámetro
- Taladros para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería (rango de diámetros recomendado de 5/8" a 3-1/8")