Martillo perforador TE 60-AVR
New productProducto #r5715159
Martillo perforador SDS Max (TE-Y) versátil y potente para tareas de cincelado y perforación de hormigón, con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 6.8 kg
- Energía de impacto: 7.8 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 100 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron martillo percutor, cable, demoledora, AVR o cinceladora
Características
- Alta versatilidad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado y perforación
- Excepcional relación rendimiento-peso
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional que recopila hasta el 95 % del polvo
- Cable de alimentación desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
Aplicaciones
- Taladros para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería (rango de diámetros recomendado de 18 a 80 mm)
- Extracción de testigos en mampostería y hormigón con brocas corona TE-Y BK de hasta 122 mm de diámetro
- Extracción de testigos en mampostería con el adaptador DD-TE-Y-DR opcional y brocas corona DD-Y PCM de hasta 122 mm de diámetro
- Taladros para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería (rango de diámetros recomendado de 5/8" a 3 1/8")
- Extracción de testigos en mampostería y hormigón con brocas corona TE-Y BK de hasta 4-15/16" de diámetro