Martillo perforador TE 3-C
New productProducto #r5269003
Potente martillo perforador SDS Plus con cable y tres modos para la perforación con percusión, sin percusión y cincelado
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 3 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 6 - 16 mm
- Energía de impacto: 2.5 J
Compartir
Otros clientes también buscaron martillo percutor, cable, taladro, TE 3C o cinceladora
Características
- Martillo perforador SDS plus de tres modos (taladro con percusión, taladro sin percusión y cincelado) para varias aplicaciones
- El motor de 850 W ofrece alto rendimiento y protección frente a sobrecargas
- Mandril TE-C Click e interruptor de selección fácil de utilizar para mayor comodidad en el trabajo
- Empuñadura lateral de 360° con un diseño mejorado del tope de profundidad: fácilmente ajustable a la longitud necesaria o para utilizar en espacios reducidos
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
Aplicaciones
- Taladro y taladro con percusión en mampostería y hormigón
- Cincelado correctivo ligero en hormigón y mampostería
- Taladros ocasionales en madera y acero con el adaptador de mandril con vástago liso opcional
- Bases de enchufe en mampostería
- Atornillado con un adaptador de puntas opcional