Martillo perforador TE 50-AVR
New productProducto #r4902202
Martillo perforador SDS Max (TE-Y) compacto que ofrece comodidad y control en tareas de taladro o cincelado de hormigón, piedra y mampostería
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 6.1 kg
- Energía de impacto: 6 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 82 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron martillo percutor, cable, demoledora, te 50 avr o cinceladora
Características
- Martillo perforador SDS Max (TE-Y) excepcionalmente ligero y versátil
- Baja presión de contacto para mayor comodidad del usuario
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional que recopila hasta el 95 % del polvo
- Cable de red desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
Aplicaciones
- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural (rango de diámetros posible de 12 a 25 mm y rango de diámetros recomendado de 16 a 32 mm).
- Cincelado de carga ligera a media en mampostería y hormigón
- Taladros pasantes principalmente en mampostería con brocas corona con percusión (rango de diámetros posible de 45 a 150 mm y rango de diámetros recomendado de hasta 82 mm)
- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural (rango de diámetros posible de 1/2" a 2" y rango de diámetros recomendado de 5/8" a 1 1/4").
- Taladros pasantes principalmente en mampostería con brocas corona con percusión (rango de diámetros posible de 1 3/4" a 5 15/16" y rango de diámetros recomendado de hasta 3 1/4")