Martillo perforador a batería TE 2-22
New productProducto #r13250310
Compacto y ligero martillo perforador a batería SDS Plus con empuñadura de pistola para optimizar la maniobrabilidad en trabajos de taladro sobre cabeza (plataforma de batería Nuron)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.3 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 12 mm
- Energía de impacto: 1.5 J
Compartir
Otros clientes también buscaron martillo percutor, TE 2, bateria, TE2 o cinceladora
Características
- Agarre y agilidad inigualables: el TE 2-22 es nuestro martillo perforador a batería más ligero y fino, y tiene una empuñadura de pistola diseñada para facilitar el trabajo en espacios reducidos sin gran esfuerzo
- Taladro prácticamente sin polvo: si se usa con un sistema de eliminación de polvo DRS-D o DRS-S o una broca hueca Hilti y una aspiradora Hilti compatible
- Trabajo seguro a gran altura: el gancho para cinturón incluido y el anclaje de herramientas opcional liberan las manos, pero sin dejar de proteger contra caídas de las herramientas
- Gran precisión de taladro: la luz LED proporciona una mejor visibilidad de la zona de trabajo, y la empuñadura más control y confort
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las puntas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Taladro en hormigón y mampostería, especialmente sobre cabeza o en espacios reducidos
- Acabado interior: instalación de carriles para tabique seco y falsos techos
- Fabricación de metal: fijación en hormigón de elementos de metal como barandillas, estructuras de escaleras, persianas y barreras de seguridad
- Electricidad y telecomunicaciones: instalación de cables, conmutadores, cajas de toma eléctrica y luces
- Todo trabajo de taladro pequeño en el que la comodidad y facilidad de manipulación de una herramienta a batería aumenta la eficiencia general en mayor medida que la reducción de tiempo de cada colocación