Martillo perforador TE 70-AVR
New productProducto #r1021413
Potente martillo perforador SDS Max (TE-Y) para tareas pesadas de cincelado y perforación de hormigón, con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 8.3 kg
- Energía de impacto: 11.5 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 150 mm
Otros clientes también buscaron martillo percutor, AVR, demoledora, TE70 o cinceladora
- Máxima productividad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado y perforación
- Baja presión de contacto para mayor comodidad del usuario
- El sistema activo de reducción de la vibración (AVR) reduce el cansancio y ayuda a incrementar la productividad diaria
- El sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional recopila hasta el 95 % del polvo
- Diseño robusto para una larga vida útil
- Perforación con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas de rango de diámetro entre 12 -150 mm
- Taladros para anclajes de grandes cargas entre 20 y 40 mm de diámetro
- Ruptura y demolición empleando cinceles planos y punteros
- Taladro con alto par en madera y acero
- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas con un diámetro de 1/2" a 6"

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Servicio de reparación de herramientas