Sistema de prensado y corte universal de 6T NUN 54-A
New productProducto #r7775499
Sistema de prensado y corte de cables a batería universal en línea 6T con mordazas intercambiables
- Capacidad de prensado: 10-240 mm², aluminio (trenzado), 10-240 mm², cobre (trenzado)
- Capacidad de corte: Aluminio, clase 1: diámetro exterior máx. 33 mm, Aluminio, clase 2: diámetro exterior máx. 33 mm, Cable guía (EHS): diámetro exterior máx. 7 mm, Cable guía (HS): diámetro exterior máx. 9,5 mm, Cobre, clase 1: diámetro exterior máx. 33 mm, Cobre, clase 2: diámetro exterior máx. 33 mm
- Para usar con: Mordaza de prensar NCR J SU, Mordaza de sistemas de corte NCT J ACSR, Mordaza de sistemas de corte NCT J CUAL
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Mordazas intercambiables: permiten cambiar de manera sencilla el modo de la herramienta de prensado a corte
- Hojas de corte reemplazables de larga duración para ACSR o cobre/aluminio
- Compatibilidad con las mordazas tubulares 6T estándar del sector (incluidas las compatibles con la norma DIN 48083)
- Diseño que facilita el acceso y la manejabilidad: este sistema de corte/prensado hidráulico ofrece un diseño compacto y ligero, y está equipado con un cabezal giratorio de 350 grados
- Mordazas de acción rápida: ayudan a realizar más conexiones eléctricas por compresión o cortes en menos tiempo
Aplicaciones
- Capacidad de prensado de 10 mm² hasta 240 mm² para conductores de cobre y aluminio
- Capacidad de corte de cables de cobre y aluminio de hasta 33 mm (diámetro exterior)
- Capacidad de corte de cables guía de hasta 9 mm (HS) y 7,5 mm (EHS) (diámetro exterior)
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas