NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Máximo desempeño de corte de cables ACSR de hasta 45 mm de diámetro y cables guía de 15,9 mm
  • Hojas de corte de larga duración para cables conductores de aluminio reforzados con acero (ACSR)
  • Corte de tipo guillotina en cabezal cerrado
  • Diseño que facilita el acceso y la manejabilidad: esta cortadora a batería ofrece un diseño compacto, ligero y está equipada con un cabezal giratorio de 350 grados
  • Funcionamiento muy eficaz gracias a la función de tope manual de retracción
Aplicaciones
  • Corte de conductores de ACSR sobre cabeza con diámetros exteriores de hasta 45 mm
  • Corte de cables guía con diámetro exterior de hasta 15,9 mm (HS) y 13 mm (EHS)

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flota
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Servicio de reparación de herramientas

Más información sobre Servicios para Herramientas

Datos técnicos

Documentos & Videos