Linterna de trabajo LED SL 6-A22
New productProducto #r9356561
Lámpara LED de 22V a batería con cabezal giratorio y opciones de montaje integradas para la iluminación de áreas de trabajo medianas a grandes
- Brillo: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
- Tiempo de funcionamiento: B 22/3.0: 5,2 h (33%), 2,8 h (66%), 1,9 h (100%), B 22/5.2: 8,8 h (33%), 4,3h (66%), 3,2 h (100%), B 22/4.0: 6,8 h (33%), 3,5 h (66%), 2,5 h (100%), B 22/8.0: 13,5 h (33%), 7 h (66%), 5 h (100%)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El panel LED emite 3000 lúmenes de luz y reduce las emisiones de calor en condiciones de trabajo de proximidad al sistema y se mantiene frío al tacto
- Óptica profesional de diseño exclusivo que limita la luz lateral y minimiza el deslumbramiento de quienes no usan la luz directamente
- Tres modos de brillo (100%, 66%, 33%) con función de memoria que permite regresar al ajuste anterior al encender el sistema
- El diseño de la base/pie permite colgar o montar la lámpara en una amplia variedad de superficies del sitio de trabajo como, por ejemplo, tuberías, andamios, tablas, etc.
- Rotación horizontal (180º) y vertical (360º) del cabezal de luz: amplia variedad de opciones para iluminar su área de trabajo
Aplicaciones
- Iluminación de áreas de trabajo oscuras y poco iluminadas.
- Reemplazo de los sistemas tradicionales de luces de filamento sumergibles y de pie con cable
- Iluminación sobre cabeza cuando se cuelga con los ganchos integrados en el pie/la base del sistema de iluminación
- Soporte de iluminación/proyector descendente cuando se fija a un trípode o a un soporte mediante el punto de fijación roscado de 5/8"
- Sistema apto para el uso en espacios reducidos
Servicios
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto