Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Rendimiento a batería avanzado: mayor velocidad colocación de anclajes de atornillado en hormigón con una herramienta más compacta gracias a la combinación del motor sin escobillas y las baterías Nuron de próxima generación
  • Diseño duradero: la conexión de anillo de fricción y el motor sin escobillas incrementan la duración de las llaves de impacto a batería
  • Mayor velocidad en la colocación de anclajes con mayor control: dos ajustes de velocidad e iluminación LED mejorada que permiten agilizar la colocación de fijaciones de gran tamaño o mantener un control preciso cuando sea necesario
  • Ergonomía de diseño excepcional: herramienta más fina, 52 mm más corta y 0,4 kg más ligera que su antecesora que ayuda a retardar la fatiga en las tareas de atornillado y anclaje de la jornada
  • Plataforma de baterías Nuron: llaves de impacto a batería de alto rendimiento gracias a las baterías de larga duración, los accesorios que ayudan a ahorrar tiempo y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
  • Colocación de anclajes HUS en hormigón, como, por ejemplo para placas base, puntales de encofrado, barandillas y fijaciones temporales (diámetro de 8 a 14 mm)
  • Fijación de pernos en acero, como, por ejemplo, en estructuras de acero principales y secundarias, barandillas, bastidores y maquinaria (diámetro M10-M20)
  • Atornillado en madera, para estructuras de madera principales y secundarias, techos de madera o estructuras temporales (8-16 mm de diámetro)
  • Colocación de anclajes HUS en hormigón, como, por ejemplo para placas base, puntales de encofrado, barandillas y fijaciones temporales (diámetro de 3/8” a 5/8” de diámetro)
  • Atornillado de metal en acero, como, por ejemplo, estructuras de acero, barandillas, bastidores y maquinaria (de 7/16" a 3/4" de diámetro)

Datos técnicos

Documentos & Videos