Aplicador de masilla a batería CD 4-A22
New productProducto #r9615601
Aplicador de silicona de 22 V con baterías de ion de litio para la aplicación de selladores y adhesivos en distintas aplicaciones
- Fuerza de expulsión: 5000 N
- Velocidad en vacío: 1 - 10 mm/s
- Longitud: 186 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Herramienta versátil que permite intercambiar cartuchos de 310 ml (10 oz) o de 600 ml (20 oz)
- Velocidad variable que permite un control preciso de la aplicación del producto
- Potente herramienta que permite la aplicación sencilla de material de alta viscosidad
- Función antigoteo que minimiza el desperdicio de material
- Luz LED incorporada que ofrece iluminación directa del área de trabajo
Aplicaciones
- Aplicación de adhesivos y sellantes acrílicos
- Aplicación de sellantes acústicos, contra humos e intumescentes
- Aplicación de selladores de juntas de dilatación
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto