Herramienta de fijación directa con pólvora DX 5-MX
New productProducto #r6168224
Herramienta de fijación directa con pólvora completamente automática con activación digital de gran productividad y versatilidad para el uso con clavos en tiras
- Dimensiones (L x An x Al): 486 x 72 x 180 mm
- Peso: 3.64 kg
- Entrada de perno: En tiras
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- La herramienta inteligente te indica cuándo debes realizar tareas de limpieza y mantenimiento
- Conectividad integrada con la aplicación ON!Track versión gratuita : datos claves de herramientas, vídeos de instrucciones y soporte técnico en la palma de la mano del operario
- Alta productividad: paso automático de cartucho y retorno del pistón completamente automáticos, y cargador con 10 clavos en tiras
- El cargador permite colocar hasta 10 fijaciones seguidas de forma rápida sin necesidad de recargar
- Excelente ergonomía y diseño con retroceso reducido
Aplicaciones
- Amplia variedad de aplicaciones utilizando clavos en peine
- Fijación de madera y láminas de metal a hormigón, mampostería de bloques de caliza o acero
- Fijación de encofrado 2x4s a hormigón
- Fijación de membranas impermeabilizantes y láminas de drenaje a hormigón o bloques de CMU
- Fijación de paredes perimetrales, deflectores o cuñas a hormigón y acero
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
- Recogida y entrega fáciles en el sitio de obras gracias a nuestras probadas cooperaciones con transportistas de confianza