Taladro con diamante DD 30-W
New productProducto #r51318
Máquina de taladro con diamante compacta y ligera para tareas de carga pesada de taladro de orificios con varillas corrugadas y anclajes para grandes cargas en húmedo de 8-35 mm (5/16 - 1-3/8") de diámetro
- Rango de diámetro: 8 - 35 mm
- Voltaje de entrada nominal: 230 V
- Material base: Hormigón, Mampostería
Otros clientes también buscaron Perforador sacatestigos, trabajo en húmedo, Diamante, Perforadora o Taladro
- Perforación con nivel de ruido muy bajo: la solución perfecta para tareas de perforación en edificios habitados
- La perforación sin percusión reduce el riesgo de daños en materiales sensibles y permite trabajar cerca de los bordes del material
- Elevada velocidad de perforación a través de corrugados gracias a la tecnología exclusiva TopSpin
- Función de arranque suave que incrementa la precisión de la ubicación del taladro
- Gracias al mandril sin llave de bloqueo rápido, el cambio de brocas corona es ahora más sencillo y rápido que nunca
- Perforación precisa de agujeros de anclaje y pasantes de 8 a 35 mm de diámetro (5/16 - 1-3/8")
- Perforación con bajo nivel de ruido para la colocación de anclajes en trabajos de reforma de hospitales, edificios comerciales y residenciales
- Extracción de testigos en húmedo en hormigón armado, mampostería y piedra natural
- Extracción de testigos en húmedo en materiales sensibles (mármol, azulejos, mampostería, piedra natural) próxima a los bordes del material

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.

Servicio de reparación de herramientas
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Recogida y entrega fáciles en el sitio de obras gracias a nuestras probadas cooperaciones con transportistas de confianza
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
- No pediremos nunca un registro o comprobante de compra