Taladro con diamante DD 110-W
New productProducto #r4141
Máquina de taladro con diamante compacta y ligera para tareas manuales de taladro de orificios en húmedo o seco de 16-162 mm (5/8 - 6-3/8") de diámetro
- Rango de diámetro: 16 - 162 mm
- Voltaje de entrada nominal: 230 V
- Material base: Hormigón, Mampostería
Otros clientes también buscaron Perforador sacatestigos, Trabajo en húmedo o seco, Diamante, Perforadora o Taladro
- Motor robusto de alto desempeño de dos velocidades para una óptima velocidad de perforación
- Unidad compacta y ligera que ofrece un manejo mucho más sencillo
- Embrague de seguridad, protección contra sobrecarga e interruptor de seguridad para ofrecer la máxima tranquilidad en la utilización
- Perforación rápida y sin esfuerzos en ladrillos, bloques y hormigón
- Conexión de cierre rápido BI+ de Hilti que permite cambiar las brocas corona en segundos sin necesitar ningún tipo de herramienta (sistema sin llave)
- Taladros en seco manuales en hormigón reforzado
- Taladros en seco en hormigón aireado, bloques de roca, ladrillo perforado, ladrillo macizo y clínker
- Taladro para cajeados de enchufes
- Taladros pasantes para cables y bandejas de cables
- Taladros pasantes para tuberías, etc. en instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Servicio de reparación de herramientas