Taladro con diamante DD 120
New productProducto #r3677
Máquina de taladro con diamante extremadamente compacta, ligera y móvil para tareas de taladro con columna en hormigón de 16-162 mm (5/8 - 6-3/8") de diámetro
- Rango de diámetro: 16 - 162 mm
- Material base: Hormigón
- Modo de funcionamiento: Sistema de taladro con columna
Otros clientes también buscaron Perforador sacatestigos, Perforadora, Diamante, Taladro con columna o Taladro
- Funciones y controles altamente intuitivos que facilitan enormemente la utilización del sistema
- Montante de taladrar compacto y ligero: ofrece una manipulación mucho más sencilla
- Motor potente de dos velocidades, para lograr una velocidad y un par de torsión óptimos
- Indicador LED de control de potencia que muestran incluso a los usuarios menos experimentados cómo lograr una velocidad de perforación óptima y maximizar la vida útil de la broca corona
- La conexión rápida Hilti BI+ permite cambiar las brocas corona en segundos sin herramientas adicionales (sistema sin llave)
- Instalación de tuberías en aplicaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
- Instalación de tuberías de suministro de agua y de aguas residuales
- Taladros para bandejas de cables
- Colocación de anclajes y barras de refuerzo de gran diámetro
- Instalación de barandillas y barreras

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Servicio de reparación de herramientas