Kit DD-HD 30-CA + DD-HD30-W
New productProducto #2277508
Montante de taladrar para máquinas de perforación con corona hueca de Hilti de carga pesada (consulte la compatibilidad de herramientas en los datos técnicos)
- Perforación en ángulo: Sí
- Prolongación de columna: Sí
- Para usar con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Compartir
Características
- Alimentación precisa integrada: menor cansancio al perforar durante tareas prolongadas
- Perforación angular: ajuste sencillo y continuo a hasta 45°
- Disponibilidad de una amplia gama de accesorios, como, por ejemplo, almohadillas de vacío, pieza de distancia, columnas transversales, husillos de sujeción o kits de fijación
- Fácil montaje: conexión rápida sin herramientas de la unidad de perforación
Aplicaciones
- Rango de perforación de hasta 300 mm de diámetro sin piezas de distancia
- Rango de perforación de hasta 600 mm con piezas de distancia
- Perforación en ángulos de hasta 45°
- Se puede fijar con anclajes, utilizando la almohadilla de vacío opcional o con el husillo de sujeción