Unidad de avance auto DD AF-CA H 230V
New productProducto #2240487
Unidad de alimentación automática de asistencia al corte para ayudar al proceso de perforación con sistemas de taladro con diamante con columna: para el uso con el sistema DD 250-CA
- Para usar con: DD 250-CA
- Peso: 4.2 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 176 x 137 x 325 mm
Compartir
Características
- Comodidad y productividad sin igual: las unidades de alimentación automática permiten la perforación con corona hueca asistida
- Mayor seguridad del operario, aumento de la comodidad de trabajo y reducción de la fatiga en tareas de perforación con corona hueca en condiciones de trabajo difíciles
- Las funciones inteligentes incluye la detección automática de superficie, el seguimiento de la profundidad del taladro, la gestión del agua, el inicio de la perforación y la detección de agujero pasante
- Aplicación de potencia óptima durante el proceso de taladro, lo que ayuda a prolongar la vida útil del equipo y reduce el tiempo de taladro por cada orificio
- Transferencia de datos Bluetooth® entre el motor de taladro y la unidad de alimentación automática: proporciona controles gráficos a través de la pantalla del taladro
Aplicaciones
- La mejora a los sistemas de perforación con corona hueca DD 250-CA permite el funcionamiento prácticamente autónomo
- Grandes diámetros
- Orificios de gran profundidad
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones DD AF-CA H (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, Portugués, Eslovaco, Malay, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 10.7 MB ]