Unidad de avance auto DD AF-CA 220-480V
New productProducto #2082528
Unidad de alimentación automática para ayudar al proceso de perforación con sistemas de taladro con diamante con columna: para usarla con DD 350-CA y DD 500-CA
- Para usar con: DD 350-CA, DD 500-CA
- Peso: 4.5 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 361 x 193 x 133 mm
Compartir
Características
- Máxima productividad con un proceso de perforación automático
- Detección automática de superficie, gestión del agua, inicio de la perforación, detección de armadura y finalización del taladro
- Algoritmo inteligente de reacción inmediata ante cualquier cambio en las características del material de base
- Aplicación de potencia óptima durante el proceso de taladro, lo que redunda en una mayor vida útil del equipo y aumenta la velocidad del taladro
- Ausencia de exposición a las vibraciones para una mayor seguridad en la utilización y comodidad en el trabajo
Aplicaciones
- Perforación en serie de taladros pasantes y penetraciones
- Taladro en esquina para corte
- Diámetros de gran tamaño y taladros de gran profundidad
- Taladros para instalación de bandejas de cables
- Taladro en ubicaciones de difícil acceso
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones DD AF-CA (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, Arabic, Portugués, Francés, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 11.2 MB ]