Martillo rompedor TE 500 SDS-Max
New productProducto #r7770034
Martillo rompedor robusto SDS Max (TE-Y) para tareas ligeras de cincelado en hormigón y mampostería
- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de mandril: TE-Y (SDS Max)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 4.9 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron cincelado, Rompedor muros, Trabajo de muro o Martillo rompedor
Características
- Herramienta robusta con protección adicional contra el calor y el polvo, lo que prolonga la vida útil y reduce los costes de reparación
- Diseño ligero y compacto para un manejo sencillo
- Excelente relación rendimiento-peso: potente martillo rompedor que reduce el cansancio
- Cable de red desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
- El sistema de aspiración de polvo DRS-B opcional recopila hasta el 95 % del polvo
Aplicaciones
- Cincelado en paredes de hormigón y mampostería
- Creación de ranuras en hormigón y mampostería para la instalación de tuberías y cables
- Tareas de cincelado ligero y retirada de azulejos
- Ampliación de aberturas
- Demolición de paredes ligeras