Batería B12 2.6 de 12V
New productProducto #r2907509
Batería de ion de litio compacta de 12 V y 2,6 Ah
- Capacidad de la batería: 2,6 Ah
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50: 35 min
- Peso: 0.24 kg
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Batería de ion de litio ligera y compacta para herramientas eléctricas que ofrece la máxima comodidad de trabajo
- Incluye la tecnología Cordless Power Care (CPC) de Hilti: los procesadores incorporados supervisan de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación más fiable, constante y duradera en el lugar de trabajo
- Pantalla precisa que indica el nivel de carga para aumentar la productividad en el lugar de trabajo
- Con protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga total
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
Aplicaciones
- Para el uso con herramientas a batería de 12 V de Hilti
- Para el uso con cargadores de batería de 12 V compatibles de Hilti
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas