Kit MW-LP CL de bloqueo de carril con cable trenzado y terminal de argolla
New productProducto #r11805714
Cable trenzado con terminal de argolla y bloqueo de carril ajustable para la suspensión de puntales trapezoidales de funciones de construcción adecuadas
- Composición del material: Hilo: acero, Cuerpo: latón
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Tiempo de instalación más reducido: los kits de suspensión de cables ofrecen una alternativa mucho más rápida a varilla roscada
- Mayor facilidad de ajuste: el mecanismo de bloqueo de carriles de cierre automático se puede ajustar sin necesidad de herramientas, lo que simplifica las tareas de nivelado, reequipamiento posterior y largas longitudes de caída
- Estética: la suspensión mediante cables representa un método de instalación discreto para suministros de edificios visibles y plafones abiertos
- Versatilidad: posibilidad de utilizar el mismo kit de suspensión de cables para una amplia gama de fijaciones y materiales base, lo que simplifica la gestión del inventario
- Compatibilidad con los carriles de instalación de Hilti: disponibilidad de soluciones para prácticamente todas las instalaciones de MEP de un mismo proveedor
Aplicaciones
- Suspensión de puntales trapezoidales de cáncamos o vigas
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior