Soporte MQP-41-CP
New product UltimateProducto #r8296782
Soporte de carril preensamblado galvanizado de alto rendimiento para la fijación de carriles de carga MQ a subestructuras
- Ancho de llave: 17 mm
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Carril MQ a subestructura, Base de carril o Soporte de carril preensamblado galvanizado de alto rendimiento
Características
- Sistema preensamblado que agiliza la instalación y evita las pérdidas de piezas
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Sistema adaptable: los conectores de carril de botón pueden quitarse fácilmente
- Aislamiento acústico cuando se utiliza con la placa de aislamiento MVI-P para bases de carril MQP-21-72
- Aislante acústico MVI-P para MQP-21-72 disponible
Aplicaciones
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
- Fijación de carriles de carga a materiales base en ángulo de 90 grados
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior