Conector MIC-C-UH
New productProducto #r7629435
Conector para la fijación de vigas MI a hormigón
- Peso: 2.45 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2; perno: acero de grado 8.8; tuerca: acero de grado 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron conexión a hormigón o fijación de vigas
Características
- Orificios alargados que facilitan un posicionamiento exacto
- Apto para su uso con anclajes químicos o mecánicos, en función de la carga y el tipo de material base
- No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
- Sin necesidad de parar la producción por no tener que soldar
- Todas las piezas son reutilizables
Aplicaciones
- Instalación de vigas MI entre dos muros
- Fijación en paredes, suelos y techos de hormigón
- Aplicaciones que requieren una capacidad de carga adicional
- Fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias
- Elevada capacidad de carga cortante para estructuras de vigas no voladizas