Conector MIC-UH
New productProducto #r7629434
Conector galvanizado en caliente (HDG) estándar para la fijación de vigas MI contiguas
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; placa de apoyo, placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; perno: grado de acero 8.8; tuerca: grado de acero 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; placa de apoyo, placa dentada, perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron conexión de vigas MI o HDG
Características
- Capacidad de ajuste vertical inicial de 50 mm (2") para un montaje rápido
- Ajuste vertical preciso de 5 mm (0,2") para una mayor flexibilidad
- Posibilidad de ajuste horizontal de 25 mm (1") gracias a la ranura del conector
- Tuercas autoblocantes incluidas en el conector que ofrecen protección frente a las vibraciones
- Diseñado para agilizar la instalación con una sola persona
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias
- Instalación de vigas MI entre dos muros
- Conector de alta flexibilidad para aplicaciones multiusos
- Elevada capacidad de carga cortante para estructuras de vigas no voladizas
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio