Placa base MIB-CDH
New productProducto #r7433539
Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a hormigón
- Peso: 6.77 kg
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Posibilidad de ubicar el punto de conexión de la viga según sea necesario para casos especiales
- Placa base universal para uso en hormigón
- Pieza de alta resistencia diseñada para cargas de aplicación extremadamente altas
Aplicaciones
- Conexión en hormigón
- Para vigas MI 90/MI 120 en combinación con los conectores MIC-SC90/MIC-SC120
- Sistema apto para aplicaciones comerciales pesadas e industriales que elimina la necesidad de soldaduras
- Fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias