Conector MIC-BA/H
New productProducto #r7433538
Conectores galvanizados en caliente (HDG) de alto rendimiento que ofrecen la mayor versatilidad en el sistema modular MI
- Peso: 2.23 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; placa de apoyo, placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; perno: grado de acero 8.8; tuerca: grado de acero 8
- Acabado: HDG: conector de 55 µm mín. - DIN EN ISO 1461; placa de apoyo, placa dentada, perno, tuerca de 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron conexión de vigas MI o HDG
Características
- Conexión rígida y muy resistente para aplicaciones pesadas
- Capacidad de ajuste inicial de 50 mm (2") para un montaje rápido
- Ajuste de 5 mm (0,2") que ofrece mayor flexibilidad
- Diseño compacto para una instalación rápida y sencilla en múltiples configuraciones
- No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias
- Instalación externa del conector en las vigas MI
- Se puede usar como opuesto para una conexión muy rígida
- Apto para el uso con vigas MI 90 o MI 120
- Pieza de alta versatilidad que se puede usar para todo tipo de configuraciones, incluidas las estructuras 3D.