Placa base MIB-SH
New productProducto #r7433494
Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a acero
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: HDG: mín. 55 μm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación en acero, fijación de vigas o HDG
Características
- Posibilidad de ubicar el punto de conexión de la viga según sea necesario para casos especiales
- Todos los anchos de viga de acero entre 75 y 300 mm cubiertos con solo 3 tamaños de placa
- Pieza de alta resistencia diseñada para cargas de aplicación extremadamente altas
Aplicaciones
- Conexión a acero mediante varillas roscadas M16
- Para vigas MI 90/MI 120 en combinación con los conectores MIC-SC90/MIC-SC120
- Sistema apto para aplicaciones comerciales pesadas e industriales que elimina la necesidad de soldaduras
- Fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio