Conector MIC MAH
New productProducto #r7433332
Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a vigas de acero en ángulo
- Peso: 6.7 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: conector de 55 µm mín. - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca de 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de vigas, conexión de vigas MI o HDG
Características
- Sistema que no requiere soldaduras, incluso en aplicaciones industriales y comerciales pesadas
- Conexión directa a vigas de acero estándar
- Pieza de alta resistencia diseñada para cargas de aplicación extremadamente altas
Aplicaciones
- Soporte de abrazaderas típico que aporta capacidad adicional
- Diseño que ofrece una elevada capacidad de carga
- Diseño compatible con una amplia gama de bridas estándar de distinta anchura para aplicaciones pesadas
- Adecuado para la mordaza para viga MI-SGC M16
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio