Conector de carril MQV-F
New productProducto #r742058
Conector de carril plano galvanizado en caliente para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Carril MQ a carril MQ, Prolongador longitudinal plano, HDG o Conector plano de carril galvanizado en caliente
Características
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C HDG Plus que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Fácil prolongación de los carriles de montaje
- Fácil manejo
- Posibilidad de premontaje del tornillo tuerca MQN HDG plus
Aplicaciones
- Conexión de dos carriles de carga MQ
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ