Conector MIC-L
New productProducto #r6211
Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI en perpendicular
- Peso: 4.05 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; placa de apoyo, placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; perno: grado de acero 8.8; tuerca: grado de acero 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; placa de apoyo, placa dentada, perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron conexión de vigas MI o HDG
Características
- Ofrece una conexión rígida y robusta
- Ajustable a un máximo de hasta 50 mm durante la instalación
- Ajuste fino hasta 5 mm
- Tuercas autoblocantes incluidas en el conector que ofrecen protección frente a las vibraciones
- No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular rápido de cuatro piezas para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias variadas
- Soluciones flexibles para aplicaciones comerciales pesadas e industriales al eliminar la necesidad de soldaduras
- Conexiones para vigas voladizas
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MIC-90-L/MIC-90-L-AP, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 738.3 kB ]