Conector MIC-UB
New productProducto #r6209
Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de barcones a vigas MI
- Composición del material: Conector, arandela cuadrada: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; arandela: DIN EN ISO 7089; perno: acero grado 8.8; tuerca: acero grado 8
- Acabado: HDG: conector, arandela cuadrada 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron abrazadera, soporte de tuberías o Perno en U
Características
- Sistema de fijación de alta fiabilidad para el uso con abarcones
- Orificios alargados que facilitan un posicionamiento exacto
- Agujeros alargados para ajustar la posición de la tubería
- Diseñado para una transmisión de esfuerzos eficaz
- Óptima transmisión de fuerzas
Aplicaciones
- Fijación de abarcones (no incluidos) para tuberías sin aislamiento
- Fijaciones con abarcones (no incluidos)