Conector MIC-UB
New productProducto #r6208
Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de pernos en U a vigas MI con gran capacidad de ajuste
- Peso: 2.58 kg
- Composición del material: Conector, arandela cuadrada: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; arandela: DIN EN ISO 7089; perno: acero grado 8.8; tuerca: acero grado 8
- Acabado: HDG: conector, arandela cuadrada 55 µm - DIN EN ISO 1461; arandela, perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron conexión de vigas MI, conexión de pernos en U o HDG
Características
- Agujeros alargados para ajustar la posición de la tubería
- Diseñado para una transmisión de esfuerzos eficaz
- Adaptado para una transmisión óptima de fuerzas
Aplicaciones
- Fijación de abarcones (no incluidos) para tuberías sin aislamiento
- Fijaciones con pernos en U (no incluidos)
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MIC-UB 90 L400, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 434.4 kB ]